Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832546
EAN:
4031582332018
Broj proizvoda:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što obezbeđuje otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 85 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što omogućava glatku rotaciju i zaštitu od zagađenja. Statička nosivost tocka iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost dostiže 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h, čime se osigurava pouzdana primena u zahtevnim industrijskim okruženjima.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine