Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832334
EAN:
4031582330908
Broj proizvoda:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Tel...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, što osigurava visoku čvrstoću i trajnost. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, liveno, što pruža odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 85 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 1600 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine