Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199831624
EAN:
4031582331875
Broj proizvoda:
ETX 085x75-Ø20 HL82-Type A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, livene. Hub tocka ima dužinu od 82 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Statička nosivost tocka iznosi 1600 kg. Dinamička nosivost je 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Novatech tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde se zahteva visoka nosivost i pouzdanost.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine