Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost. Hub tocka ima dužinu od 80 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što osigurava glatku rotaciju i zaštitu od zagađenja. Statička nosivost tocka iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
EAN
4031582332032
S4 broj materijala
199832541
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.03 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
80 mm
Širina omotac
75 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
75 mm
Tip zaptivke
F
Pogodno za
stilljungh_mic
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine