Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199831622
EAN:
4031582330861
Broj proizvoda:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Hub tocka ima dužinu od 75 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što garantuje pouzdanu i tihu operaciju. Statička nosivost tocka iznosi 1400 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 560 kg, a pri brzini od 4 km/h može da nosi 700 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine