Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni ležaj sa zabranom curenja, što garantuje pouzdanu i tihu operaciju. Dužina glavčine iznosi 62 mm, a prečnik otvora za osovinu je 17 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1200 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 480 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
S4 broj materijala
199838907
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
600 kg
Nosivost na 6 km/h
480 kg
Statički Nosivost
1200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.16 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6303
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
17 mm
duzina glavcine
62 mm
Širina omotac
60 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
60 mm
Tip zaptivke
B
Pogodno za
stilljungh_mic
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine