Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832558
EAN:
4031582369663
Broj proizvoda:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 110 mm. G...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 110 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglični ležaj sa zapečaćenjem, što garantuje pouzdanu i tihu operaciju. Dužina glavčine iznosi 115 mm, a prečnik otvora za osovinu je 25 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 2000 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnost u primeni zavisno od zahtevane brzine kretanja i intenziteta opterećenja.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine