Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 105 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što obezbeđuje otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Čaura tocka ima dužinu od 110 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaptivanjem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka iznosi 2000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
EAN
4031582340013
S4 broj materijala
199837473
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
1000 kg
Nosivost na 6 km/h
800 kg
Statički Nosivost
2000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.34 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6005
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
110 mm
Širina omotac
105 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
105 mm
Tip zaptivke
F
Pogodno za
stilljungh_mic
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine