Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832338
EAN:
4031582330991
Broj proizvoda:
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 105 mm. Te...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 105 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, liveno, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Hub tocka ima dužinu od 110 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što garantuje pouzdanu i tihu operaciju. Kapacitet opterećenja je 2000 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine