Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832555
EAN:
4031582369656
Broj proizvoda:
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. G...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 105 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaptivanjem koji osigurava glatku rotaciju i zaštitu od zagađenja. Statička nosivost tocka iznosi 2000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h. Ove specifikacije čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine