Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni ležaj sa zapečaćenjem, što garantuje pouzdanu i tihu operaciju. Dužina glavčine iznosi 105 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 2000 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
EAN
4031582330960
S4 broj materijala
199831639
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
1000 kg
Nosivost na 6 km/h
800 kg
Statički Nosivost
2000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.56 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6006 2RS
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
105 mm
Širina omotac
100 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
100 mm
Tip zaptivke
A
Pogodno za
linde_mic
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine