Tocak 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369465
Broj proizvoda:
ETP085x90-Ø17 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa preciznim kuglicnim ležajem i telom od čelika i gv...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa preciznim kuglicnim ležajem i telom od čelika i gvožđa. Tocak ima prečnik od 85 mm, širinu gaznog sloja od 90 mm i dužinu glavčine od 90 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 17 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg i dinamički kapacitet od 800 kg pri brzini od 3 km/h. Novatech tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, vilju škarima, teških AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima i proizvodnim platformskim kolima.
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
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika