Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 95 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni ležaj koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Dužina glavčine iznosi 95 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1800 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 720 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 900 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582318821
S4 broj materijala
199801060
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
900 kg
Nosivost na 6 km/h
720 kg
Statički Nosivost
1800 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.53 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
95 mm
Širina omotac
95 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
95 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)