Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199828567
EAN:
4031582383843
Broj proizvoda:
ETP 085x90-Ø20 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 90 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 90 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 90 mm, a osovina je opremljena otvorom prečnika 20 mm za montažu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku rotaciju i pouzdanu performansu. Kapacitet opterećenja tocka je 1600 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.