Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 90 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni ležaj koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Dužina glavčine iznosi 82 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg. Dinamički kapacitet opterećenja zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 640 kg, a pri brzini od 4 km/h može da nosi 800 kg. Ove specifikacije čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
S4 broj materijala
199827706
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.42 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
82 mm
Širina omotac
90 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
90 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)