Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199803770
EAN:
4031582318777
Broj proizvoda:
ETP 085x75-Ø20 HL75
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 75 mm, a osovina je opremljena otvorom prečnika 20 mm za montažu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Kapacitet opterećenja je izuzetno visok, sa statičkim kapacitetom od 1400 kg. Dinamički kapacitet iznosi 560 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 700 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak idealnim za zahtevne industrijske primene sa različitim brzinama kretanja i opterećenjima.