Tocak 85 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199827957
EAN:
4031582318753
Broj proizvoda:
ETP 085x70-Ø20 HL62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni lezaj koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Dužina glavčine iznosi 62 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1400 kg. Dinamički kapacitet opterećenja zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 560 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet iznosi 700 kg. Ove specifikacije čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.