Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 60 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka iznosi 1200 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h nosivost je 480 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost je 600 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582369441
S4 broj materijala
199827956
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
600 kg
Nosivost na 6 km/h
480 kg
Statički Nosivost
1200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.19 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
60 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
60 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)