Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 115 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što obezbeđuje otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 115 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 30 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka iznosi 1700 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 680 kg, a pri brzini od 4 km/h može da nosi 850 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
S4 broj materijala
199839737
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
850 kg
Nosivost na 6 km/h
680 kg
Statički Nosivost
1700 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.52 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6006
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
30 mm
duzina glavcine
115 mm
Širina omotac
115 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
115 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika