Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 85 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 100 mm, a osovina je opremljena otvorom prečnika 20 mm za montažu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Statička nosivost tocka iznosi 1800 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 720 kg pri brzini od 6 km/h i 900 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582318739
S4 broj materijala
199833618
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
900 kg
Nosivost na 6 km/h
720 kg
Statički Nosivost
1800 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.55 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
100 mm
Širina omotac
100 mm
Prečnik
85 mm
Širina tela
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)