Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 88 mm. Telo tocka je izrađeno od teške poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je gazni sloj identičan materijalu tela. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 90 mm sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 1800 kg u statičkom stanju, odnosno 900 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Duratech je namenjen za primenu u automobilskoj industriji, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, kao i u transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
900 kg
Statički Nosivost
1800 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.55 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204ZV
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
90 mm
Širina omotac
88 mm
Prečnik
82 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem