Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 82 mm sa širinom gaznog sloja od 98 mm, dok je dužina glavčine 100 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Statička nosivost točka iznosi 1800 kg, što omogućava stabilnu upotrebu pri mirnom stanju. Dinamička nosivost je 720 kg pri brzini od 6 km/h i 900 kg pri brzini od 4 km/h, čime se osigurava pouzdana primena u različitim uslovima kretanja. Materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela točka, što garantuje konzistentnost i trajnost proizvoda.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
S4 broj materijala
199804410
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
900 kg
Nosivost na 6 km/h
720 kg
Statički Nosivost
1800 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.58 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204ZV
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
100 mm
Širina omotac
98 mm
Prečnik
82 mm
Širina tela
98 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem