Tocak 82 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199804028
EAN:
4031582322651
Broj proizvoda:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 82 mm sa širinom gaznog sloja od 93 mm, dok je dužina glavčine 95 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Statička nosivost točka iznosi 1800 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 720 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost se povećava na 900 kg. Ove specifikacije čine Duratech Tocak pouzdanim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i dugotrajnost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem