Tocak 82 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199804152
EAN:
4031582322637
Broj proizvoda:
TOP 082x91-Ø20 HL93
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 82 mm sa širinom gaznog sloja od 91 mm, dok dužina glavčine iznosi 93 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Kapacitet opterećenja je statički 1800 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 720 kg pri brzini od 6 km/h odnosno 900 kg pri brzini od 4 km/h. Materijal gaznog sloja je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i dugotrajnost proizvoda.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem