Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 82 mm sa gaznom površinom širine 90 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Osovina točka ima prečnik otvora od 20 mm, dok je dužina glavčine 90 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme kastora. Kapacitet opterećenja točka je izuzetno visok sa statičkim kapacitetom od 1800 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene. Dinamički kapacitet opterećenja iznosi 720 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 900 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava sigurnu upotrebu u mobilnim aplikacijama sa različitim brzinama kretanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
TOP 082x90-Ø20 HL90
EAN
4031582322620
S4 broj materijala
199827989
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
900 kg
Nosivost na 6 km/h
720 kg
Statički Nosivost
1800 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.62 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6304
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
90 mm
Širina omotac
90 mm
Prečnik
82 mm
Širina tela
90 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem