Tocak 82 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199802945
EAN:
4031582322606
Broj proizvoda:
TOP 082x80-Ø20 HL82
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 82 mm sa širinom gaznog sloja od 80 mm, dok dužina glavčine iznosi 82 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Kapacitet opterećenja je statički 1500 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 600 kg pri brzini od 6 km/h ili 750 kg pri brzini od 4 km/h. Materijal gaznog sloja je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i pouzdanost proizvoda u zahtevnim industrijskim primjenama.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem