Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Duratech je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Telo točka je izrađeno od teškog poliamida, dok je gazni sloj identičan materijalu tela. Osovina točka ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 70 mm. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Statička nosivost točka je 1500 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 600 kg, a pri brzini od 4 km/h može da nosi 750 kg. Ove karakteristike čine Duratech točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
TOP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582322590
S4 broj materijala
199805242
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
750 kg
Nosivost na 6 km/h
600 kg
Statički Nosivost
1500 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.46 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
70 mm
Širina omotac
70 mm
Prečnik
82 mm
Širina tela
70 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem