Tocak 82 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199827823
EAN:
4031582331042
Broj proizvoda:
TOP 082x66-Ø20 HL66
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 82 mm, širinu gaznog sloja od 66 mm i dužinu glavčine od 66 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Statička nosivost točka iznosi 1300 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 520 kg pri brzini od 6 km/h i 650 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i pouzdanost proizvoda u zahtevnim industrijskim primjenama.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem