Tocak 82 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199804208
EAN:
4031582322583
Broj proizvoda:
TOP 082x54-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamiда težak sa preciznim kuglicnim ležajem. T...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamiда težak sa preciznim kuglicnim ležajem. Točak ima prečnik od 82 mm sa širinom gaznog sloja od 54 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Osovina točka ima prečnik otvora od 20 mm. Kapacitet opterećenja je statički 1200 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 480 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i trajnost proizvoda.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem