Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 96 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkom ojačanjem, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1500 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 750 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine Novatech tocak pogodnim za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima gde se zahtevaju pouzdanost i stabilnost pri transportu teških tereta.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
RK.ETP082x96-Ø52x14
EAN
4031582330656
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
750 kg
Statički Nosivost
1500 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Nedefinisani
materijal omotaca
polipropilen, mekan
Prečnik kuglicni lezaj
52 mm
Širina kuglicni lezaj
14 mm
Širina omotac
96 mm
Prečnik
82 mm
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove