Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 62 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim ojačanjem, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1200 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 600 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine Novatech tocak pogodnim za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i stabilnost tokom rada.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
600 kg
Statički Nosivost
1200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Nedefinisani
materijal omotaca
polipropilen, mekan
Prečnik kuglicni lezaj
47 mm
Širina kuglicni lezaj
13 mm
Širina omotac
62 mm
Prečnik
82 mm
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove