Tocak 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369557
Broj proizvoda:
RK.ETP082x100-Ø47x12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Glatko klizanje
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni slo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim svojstvima, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 800 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine tocak pogodnim za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i stabilnost tokom rada.
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove