Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gume od 70 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazna površina od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaptivanjem za pouzdanu i tihu operaciju. Dužina glavčine iznosi 75 mm, a prečnik otvora za osovinu je 17 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1400 kg i dinamički kapacitet od 700 kg pri brzini od 3 km/h. Namenjen je za primenu u vazduhoplovnoj industriji, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, težim AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
700 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6303
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
17 mm
duzina glavcine
75 mm
Širina omotac
70 mm
Prečnik
82 mm
Tip zaptivke
B
Pogodno za
jungheinrich_mic
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine