Tocak 82 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832354
EAN:
4031582331899
Broj proizvoda:
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što obezbeđuje otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 72 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaptivanjem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka iznosi 1400 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može nositi 840 kg, a pri brzini od 4 km/h može nositi 700 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine