Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni ležaj sa zaptivanjem, što garantuje pouzdanu i tihu operaciju. Dužina glavčine iznosi 102 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
EAN
4031582331912
S4 broj materijala
199832356
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.12 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6005 2RS
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
102 mm
Širina omotac
100 mm
Prečnik
82 mm
Širina tela
100 mm
Tip zaptivke
B
Pogodno za
jungheinrich_mic
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine