Tocak 82 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199827955
EAN:
4031582318722
Broj proizvoda:
ETP 082x76-Ø20 HL76
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 76 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 76 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 76 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Kapacitet opterećenja je 1400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 840 kg pri brzini od 6 km/h ili 700 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene.