Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 70 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 70 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Statička nosivost tocka iznosi 1400 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 840 kg pri brzini od 6 km/h i 700 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
S4 broj materijala
199802292
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
700 kg
Nosivost na 6 km/h
840 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.95 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
70 mm
Širina omotac
70 mm
Prečnik
82 mm
Širina tela
70 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)