Tocak 82 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199801537
EAN:
4031582318678
Broj proizvoda:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglicni lezaj koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Dužina glavčine iznosi 62 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1200 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 480 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.