Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 34 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 12 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Kapacitet opterećenja je 800 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 320 kg pri brzini od 6 km/h ili 400 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
S4 broj materijala
199830661
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
400 kg
Nosivost na 6 km/h
320 kg
Statički Nosivost
800 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.74 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6201
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
34 mm
Širina omotac
34 mm
Prečnik
82 mm
Širina tela
34 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)