Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 82 mm i širinom gaznog sloja od 28 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Dužina glavčine iznosi 26 mm, a prečnik otvora za osovinu je 12 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite kastore. Kapacitet opterećenja tocka je 700 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 350 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
S4 broj materijala
199830658
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Statički Nosivost
700 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.48 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6201
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
26 mm
Širina omotac
28 mm
Prečnik
82 mm
Širina tela
28 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)