Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 80 mm sa širinom gaznog sloja od 74 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Dužina glavčine iznosi 80 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme kastora. Kapacitet opterećenja je izuzetno visok sa statičkim kapacitetom od 1400 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 560 kg pri brzini od 6 km/h ili 700 kg pri brzini od 4 km/h, čime se osigurava sigurna primena u zahtevnim industrijskim aplikacijama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
TOP 080x74-Ø20 HL80
EAN
4031582331028
S4 broj materijala
199829536
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
700 kg
Nosivost na 6 km/h
560 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.45 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204ZV
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
80 mm
Širina omotac
74 mm
Prečnik
80 mm
Širina tela
74 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem