Tocak 80 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199804172
EAN:
4031582322576
Broj proizvoda:
TOP 080x70-Ø20 HL76
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 80 mm, širinu gaznog sloja od 70 mm i dužinu glavčine od 76 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim okruženjima. Otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Statička nosivost točka iznosi 1400 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 560 kg pri brzini od 6 km/h i 700 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, čime se osigurava uniformnost i trajnost proizvoda. Ove karakteristike čine Duratech Tocak pouzdanim izborom za zahtevne industrijske primene.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem