Tocak 80 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199827802
EAN:
4031582331011
Broj proizvoda:
TOP 080x60-Ø25 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Telo ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Telo točka je izrađeno od poliamida težak, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je gazni sloj identičan sa telom točka. Hub točka ima dužinu od 60 mm, a osovina je opremljena otvorom prečnika 25 mm za montažu. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatku rotaciju. Kapacitet opterećenja je 1200 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 480 kg pri brzini od 6 km/h i 600 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem