Tocak 80 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199860864
EAN:
4031582365436
Broj proizvoda:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Točak je industrijska komponenta namenjena upotrebi u kotačima za kolica, izrađena od poliamida težak sa preciznim kugl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Točak je industrijska komponenta namenjena upotrebi u kotačima za kolica, izrađena od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem. Točak ima prečnik od 80 mm, širinu gaznog sloja od 60 mm i dužinu glavčine od 60 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Statička nosivost točka iznosi 1000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 500 kg pri brzini od 6 km/h i 600 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava homogenu strukturu i pouzdanu funkcionalnost u zahtevnim industrijskim primjenama.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem