Tocak 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369533
Broj proizvoda:
RK.ETP080x75-Ø47x14
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Glatko klizanje
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Gazni sloj...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 75 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim ojačanjem, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1400 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 700 kg pri brzini od 3 km/h. Telo tocka je izrađeno od nedefinisanog materijala koji pruža potrebnu čvrstinu za industrijske primene. Ove specifikacije čine Novatech tocak pogodnim za raznovrsne logističke i industrijske aplikacije gde se zahtevaju pouzdane performanse i stabilnost.
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove