Tocak 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369526
Broj proizvoda:
RK.ETP080x62-Ø47x18
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Glatko klizanje
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za primenu u kastrima sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 62 mm....
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za primenu u kastrima sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 62 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim ojačanjem, što osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1200 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 600 kg pri brzini od 3 km/h. Telo tocka je izrađeno od nedefinisanog materijala. Ove karakteristike čine Novatech tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i stabilnost pri radu sa značajnim opterećenjima.
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove