Tocak 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
Broj proizvoda:
POR080x34-Ø12 white
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech Tocak je industrijski točak namenjen za transportne kaveze i nameštaj sa izloženim elementima za prodavnice, sa prečnik...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Basetech Tocak je industrijski točak namenjen za transportne kaveze i nameštaj sa izloženim elementima za prodavnice, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Točak je izrađen od polipropilena sa kotrljajućim ležajem, što osigurava pouzdanu i glatku rotaciju. Osovina ima prečnik otvora od 12 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm. Kapacitet opterećenja iznosi 250 kg u statičkom stanju, odnosno 125 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što omogućava ravnomernu distribuciju opterećenja i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim industrijskim okruženjima.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem