Tocak 80 mm
Basetech
EAN:
4031582419009
Broj proizvoda:
POR080x34-Ø12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnic...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Basetech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnice. Točak ima prečnik od 80 mm sa širinom gaznog sloja od 34 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu. Telo točka je izrađeno od polipropilena, a gazni sloj je identičan materijalu tela, čime se osigurava trajnost i otpornost. Osovina točka ima prečnik otvora od 12 mm, dok je dužina glavine 44,4 mm. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet opterećenja iznosi 250 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 125 kg pri brzini od 4 km/h. Ove specifikacije čine Basetech Tocak idealnim rešenjem za aplikacije koje zahtevaju pouzdanost i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim okruženjima.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem