Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i namešta­ju sa izloženim elementima za prodavnice. Točak ima prečnik od 80 mm sa širinom gaznog sloja od 34 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu. Telo točka je izrađeno od polipropilena, a gazni sloj je identičan materijalu tela, što osigurava trajnost i otpornost. Osovina točka ima prečnik otvora od 12 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm. Točak je opremljen kliznim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Kapacitet opterećenja točka je 250 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 125 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj točak pogodnim za različite industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
250 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.06 kg
Naziv proizvoda
Basetech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44.4 mm
Širina omotac
34 mm
Prečnik
80 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem