Tocak 80 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199839178
EAN:
4031582369427
Broj proizvoda:
ETY 080x25-Ø25
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretana, livenog, što omogućava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaštitom (RS/2RS) i ima dužinu čaure od 12 mm sa otvorom za osovinu prečnika 25 mm. Kapacitet opterećenja je 320 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 130 kg pri brzini od 6 km/h ili 160 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, teških AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima i transportnoj opremi.